Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AVENTICS-P-623

Valvola di controllo proporzionale AVENTICS™ Sentronic Serie 623

Descrizione del prodotto

L'AVENTICS Sentronic Serie 623 è una valvola proporzionale a 3 vie, per controllo della pressione, che regola accuratamente la pressione per controllare aria, gas inerti (massimo 30 bar) e ossigeno (massimo 10 bar). Specifiche e progettazione della Serie 623 sono ideali per l'uso in applicazioni con taglio a laser o a fiamma. La Serie 623 offre una maggiore portata di scarico per un controllo dinamico elevato. Una caratteristica speciale della Serie 623 è il software, fornito per consentire una regolazione ottimale del comportamento del controllo proporzionale su PC e la visualizzazione dei segnali di taratura e feedback.

Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Attuazione della valvola
Bobina proporzionale
Dimensione porta
3/8" e 1/2"
Materiale del corpo
Ottone
Parti inerti
Acciaio inox, ottone
Tenuta
FPM
Tensione
24 V CC
Fluidi
Aria, gas inerti (massimo 30 bar), ossigeno (massimo 10 bar)
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Normative/Regolamenti
CE, UKCA, RoHs

Funzionalità

  • Specifiche della funzione di controllo ottimizzate per l'applicazione di taglio a laser o a fiamma
  • La maggiore portata di scarico garantisce un controllo della pressione dinamico elevato
  • Il sensore di pressione integrato sulla porta di ingresso offre una funzione di diagnostica estesa.
  • Il software DaS consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni di controllo
  • Funzionalità di comunicazione EtherCAT o analogiche

Documenti e schemi