Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC830M72P-KKC2DB00

Servomotore ad alta velocità PACMotion, con freno

Descrizione del prodotto

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Codice prodotto
IC830M72P-KKC2DB00
Coppia continua (Nm)
41,6
Coppia nominale (Nm)
26,3
Coppia di picco (Nm)
78,5
Larghezza della flangia (mm)
188
Lunghezza totale (freno escluso)
192,5
Tipo flangia
Montaggio alternativo NEMA
Freno
Freno di stazionamento da 24 V
Connessioni
Connettore doppio
Albero
Linguetta aperta

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con un massimo di 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplici
  • Dentatura ingranaggi estremamente bassa e distorsione armonica per prestazioni costantemente regolari

Documenti e schemi