Manifold a cinque valvole per montaggio su rack o su pannello, conforme ai requisiti ASME B31.1 o B31.3 e MSS SP-105 per pressioni fino a 414 barg (6.000 psig), Classe 2500
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
|
|
disponibilità
|
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
|
Orifizio
|
3/16"
|
|
Connessioni
|
1/2"Tube SW Inlet x1/4"FNPT Vent x 1/4"FNPT outlet
|
|
disponibilità
|
|
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.