Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Valvola della pressione di misurazione a spillo TESCOM™ (obsoleta)

Descrizione del prodotto

QUESTO PRODOTTO NON È PIÙ DISPONIBILE DAL 31/03/21.

Le valvole della misurazione a spillo sono utilizzate per applicazioni presso il luogo di utilizzo. In combinazione con riduttori a bassa pressione o nelle versioni indipendenti offrono un controllo preciso dei flussi di gas. Ideali per l'utilizzo in laboratorio, per applicazioni R&S e con analizzatore, nonché per applicazioni con valvola di campionamento della pressione.