Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-PD

Posizionatore della valvola smart TopWorx™ Serie PD

Descrizione del prodotto

Il posizionatore della valvola smart TopWorx Serie PD di Emerson è una soluzione smart, affidabile e versatile per il controllo delle valvole con tecnologia a sensore senza contatto. Questo portafoglio di dispositivi di controllo delle valvole compatti e intelligenti comunica con protocolli avanzati, tra cui HART, ed è certificabile per aree pericolose. La comunicazione intelligente è possibile grazie a un segnale di circuito da 4-20 mA e agli ingressi discreti aperti/chiusi disponibili. Grazie all'utilizzo di sensori interni senza contatto, i dispositivi della Serie PD elimina l'usura e riduce i costi di manutenzione. La calibrazione e la regolazione sul campo sono semplificate grazie all'interfaccia LCD della Serie PD e ai comandi a pulsante o magnetici che consentono il controllo locale senza la necessità di rimuovere il coperchio della custodia.