Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Descrizione del prodotto
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
Disco e corpo tipo wafer brevettati in materiale composito speciale, per un'eccellente resistenza sia interna che esterna alle sostanze chimiche.
Costruzione leggera per un’installazione più semplice ed economica.
Nessun supporto tubazione aggiuntivo necessario per installazioni su linee in plastica o GRP.
Disco in materiale composito speciale per una resistenza ottimale alla corrosione.
Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile 316.
Tenuta perfetta in entrambe le direzioni, in accordo a EN 12266-1, tasso di perdita A.
Gamma di pressione fino a PN 16 a temperature elevate.
Valvola utilizzabile in applicazioni che prevedono fluidi ad alta velocità, fino a 12 m/sec.
La tenuta del mandrino e la tenuta principale della valvola non sono influenzate dalla forza dei prigionieri della flangia o dal tipo di flangia della tubazione.
Elevati valori Kv (Cv).
Nessuna necessità di guarnizioni per flange.
La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall’area dell’albero.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.
Specifiche
Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal