Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve manual actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Descrizione del prodotto

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Funzionalità

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • Flangia attuatore conforme a ISO 5211.
  • Sistema di verniciatura molto compatta, lucida e senza silicone, per un’eccellente resistenza alla corrosione.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e stelo dal flusso.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall'area dell'albero.
  • La tenuta secondaria dell'albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Non sono necessarie guarnizioni per la flangia.
  • Elevati valori Cv.
  • I cuscinetti dell'albero superiori e inferiori assicurano un sostegno ottimale e riducono al minimo l'attrito per tutti i materiali del corpo fino a DN 300, ghisa esclusa.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Specifiche

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
Certificazioni
CUTR, SIL, PED
Connessione terminale
Wafer, Alette
Applicazione
Settore vitivinicolo, bevande, industria automobilistica, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio super duplex, Hastelloy, gomma EPDM, acciaio duplex, ghisa, acciaio al carbonio, Buna-N, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Liquidi, acqua, acqua calda, liquido, aria
Stelo
O-ring

Documenti e schemi

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
Emerson Manual Actuator