Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve powered actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Descrizione del prodotto

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Funzionalità

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • Flangia attuatore conforme a ISO 5211.
  • Sistema di verniciatura molto compatta, lucida e senza silicone, per un’eccellente resistenza alla corrosione.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e stelo dal flusso.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall'area dell'albero.
  • La tenuta secondaria dell'albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Non sono necessarie guarnizioni per la flangia.
  • Elevati valori Cv.
  • I cuscinetti dell'albero superiori e inferiori assicurano un sostegno ottimale e riducono al minimo l'attrito per tutti i materiali del corpo fino a DN 300, ghisa esclusa.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
  • Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
  • Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
  • La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
  • Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
  • Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
  • Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
  • La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.

Specifiche

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
Certificazioni
CUTR, SIL, PED
Connessione terminale
Wafer, Alette
Applicazione
Settore vitivinicolo, bevande, industria automobilistica, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio super duplex, Hastelloy, gomma EPDM, acciaio duplex, ghisa, acciaio al carbonio, Buna-N, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Liquidi, acqua, acqua calda, liquido, aria
Stelo
O-ring
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Pressione di alimentazione
Fino a 8,3 bar
Temperatura
Da `-40 °C a 150 °C
Tipo
Quarto di giro

Documenti e schemi

Valvola a farfalla Keystone Optiseal
Emerson Powered Actuator
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89