Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ CX2100

Descrizione del prodotto

Più sicuro, veloce e duraturo. Semplifica le attività di manutenzione con l'interfaccia LOI di facile utilizzo che offre una schermata principale più ampia e configurabile e un menu più facile da navigare e protetto da password, in sette lingue a scelta. Migliora la sicurezza con la funzione interblocco di sicurezza della fiamma del CX2100, che disattiva il riscaldatore in condizioni di esaurimento della fiamma, o con l'opzione di configurazione del display remoto che aiuta a ridurre il tempo trascorso dai tecnici in aree pericolose. Altri accessori opzionali aiutano a ottimizzare per le applicazioni, come lo schermo anti-abrasione della sonda, la camicia di protezione del supporto della sonda e una vasta gamma di parti di ricambio, come le celle O2, i diffusori in acciaio inossidabile, ceramica o lega C-276, per soddisfare le esigenze legate alla temperatura del processo.

Protocollo di comunicazione
4-20 HART
Campo di lavoro delle temperature del processo
Fino a 705 °C (1.300 °F) o 1.050 °C (1.922 °F) con bypass e rivestimento del supporto della sonda opzionali
Campo della temperatura ambiente
Supporto integrato per la sonda e trasmettitore per montaggio remoto: da -40 a +65 °C (da -40 a +149 °F )
Sonda per montaggio remoto: da -40 a +90 °C (da -40 a 194 °F)
Ripetibilità
±0,75% del valore letto o 0,05% di O2, a seconda di quale sia maggiore da 0-10% 1% di lettura sopra il 10%
Tipo di misurazione
Ossigeno, zirconio - Disco brasato
Dimensioni
Opzioni di lunghezza della sonda da 45 cm a 1,82 m (da 18 in. a 6 ft.)
Campo di misurazione
Dallo 0 al 10% o dallo 0 al 50%

Funzionalità

  • Nuova LOI tradotta in 7 lingue, schermo più ampio, struttura dei menu più facile da navigare, configurazione della schermata principale per la visualizzazione di variabili diverse, funzionalità di password.
  • La configurazione dell'interfaccia LOI remota opzionale offre un facile accesso ai dati e garantisce la sicurezza del personale riducendo i tempi di esposizione in aree pericolose.
  • Le celle a ossigeno Rosemount sono dotate di microsfere catalitiche resistenti alla contaminazione per una maggiore durata. Per applicazioni "sporche" sono disponibili celle a ossigeno ad alto tenore di zolfo.
  • Il design a innesto rapido consente la rapida sostituzione del corpo della sonda, per ridurre i tempi di fermo.
  • Il controllo della calibrazione rileva la deriva della misura dell'ossigeno rispetto all'ultima calibrazione, per l'allineamento agli standard di conformità normativa.
  • I registri degli eventi, la cronologia dei dati, la calibrazione incorporati vengono salvati nel dispositivo per la produzione dei rapporti normativi:
    • Il registro di calibrazione può memorizzare fino a 20 eventi di calibrazione, accessibili da HART o LOI
    • Il registro eventi può memorizzare fino a 50 eventi, accessibili tramite HART. Con l'interfaccia LOI è possibile accedere agli ultimi 20 record degli eventi.
    • L'Audit Trail contiene fino a 100 eventi.
    • Le registrazioni cronologiche dei dati avvengono ogni 30 secondi e vengono conservate fino a 30 giorni.
  • La funzione di interblocco di sicurezza della fiamma disattiva il riscaldatore in condizioni di esaurimento della fiamma per garantire una maggiore sicurezza.
  • Il trasmettitore è approvato per aree pericolose Classe 1 Div 1.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
: