Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XECLD migliorato Rosemount™

Descrizione del prodotto

Realizzato appositamente per rilevare concentrazioni bassissime di emissioni di NOx nelle applicazioni di combustione industriali e commerciali, l'analizzatore di gas continuo XECLD Rosemount utilizza una tecnologia di rilevamento della chemiluminescenza (CLD) a elevata stabilità e a stato solido per aiutare gli operatori a dimostrare la conformità alle normative ambientali. Progettato per garantire la massima affidabilità e una manutenzione minima, XECLD elimina le pompe per vuoto, riducendo una fonte di vibrazioni che potrebbe compromettere l'integrità delle apparecchiature e l'affidabilità delle misurazioni.

Campo di misurazione
Da 0-5 ppm fino a 10.000 ppm
Limite di rilevamento
≤ 1% FS
Ripetibilità
≤ 0.5% FS
Linearità
≤ 1% FS
Temperatura ambiente
Conservazione: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Funzionamento: da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F). Lasciare una distanza di 44,5 mm (1,75”/1 HU) tra l'analizzatore e le altre apparecchiature nell'armadio.
Ingresso analogico
2 ingressi analogici: 0-1(10) V (Rin - 100 kΩ) oppure 4 (0)-20 mA (Rin - 50 Ω)
Uscita analogica
1 o 2, singolarmente e otticamente isolate
4 (0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
1 come standard, 2 come opzione
Conformità a NAMUR NE 43 e NE 44
Alimentazione
100-240 V, 50/60 Hz ±10%
Dimensioni
Larghezza: 440 mm (17,32”)
Altezza: 132 mm (5,2”)
Profondità: 370 mm (14,55”) (senza raggio di curvatura dei tubi)
Peso
12,3 kg (27,12 lb)

Funzionalità

  • Intervalli di misurazione di NOxselezionabili dall'utente molto ampi, da 0-5 ppm fino a 10.000 ppm.
  • Ideale non solo per il monitoraggio delle emissioni di NOx nelle applicazioni di combustione industriale, ma anche per le emissioni dei veicoli e i test del motore, nonché per la misurazione della purezza nelle applicazioni medicali e di alimenti e bevande.
  • Il gruppo rilevatore a stato solido raffreddato termoelettricamente assicura prestazioni affidabili e una maggiore durata di esercizio.
  • L'interfaccia Web integrata consente la configurazione e il monitoraggio dell'analizzatore senza la necessità di installare software aggiuntivo.
  • La diagnostica avanzata migliora la visibilità sullo stato dell'analizzatore e sulle condizioni di processo e fornisce informazioni operative per migliorare affidabilità ed efficienza.
  • È dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) intuitiva e di facile utilizzo per azionare l'analizzatore senza bisogno di un computer o di un comunicatore portatile.
  • Progettato in base alla procedura EPA Method 7E statunitense e alla norma europea EN 14792:2017 per il monitoraggio delle emissioni NOx affidabile.
  • Utilizza la reale e comprovata tecnologia di rilevamento della chemiluminescenza, introdotta da Beckman di Emerson, che si conferma attualmente come metodo di riferimento standard del settore per la misurazione degli ossidi di azoto (NOx).

Documenti e schemi