Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEXF migliorato Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore con custodia in campo X-STREAM migliorato offre una potente tecnologia di analisi in una custodia in acciaio inossidabile NEMA 4X/IP66 montabile a parete. Soluzioni speciali per le aree pericolose di Zona 2 e Div. 2 sono disponibili con certificazione CSA-C/US. La versione a due scomparti con fisica ed elettronica separate consente di creare una separazione a tenuta completa dei gas.

Grado di protezione della custodia
Tipo 4X; IP 66 secondo EN 60529 per l'installazione in esterni, con protezione dalla luce solare diretta
Campo di umidità
< 90% r.h. a 20 °C (68 °F)
< 70% r.h. a 40 °C (104 °F)
Peso
Fino a 25 kg (55,1 lb) (fino a 45 kg (99,2 lb) per la versione a due scomparti) in base alla configurazione
Uscita analogica
1–5, isolamento ottico singolo 4(0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Ingresso analogico
2 ingressi analogici, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Protocollo di comunicazione
Ethernet con TCP Modbus; RS 485/232C con RTU Modbus, 2 porte USB

Funzionalità

  • Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa accessibilità al browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa

Documenti e schemi