Il trasmettitore di livello Magtech MLT può essere utilizzato come trasmettitore a inserzione diretta per misure all'interno di tubi o essere montato esternamente su un indicatore di livello magnetico per la misura di livello non invasiva. Il trasmettitore di livello magnetostrittivo rileva il livello di liquido nel serbatoio mediante il controllo del livello dei magneti contenuti nel flottante e trasmette la misurazione al sistema di controllo. Magtech LTM si integra con l'indicatore di livello magnetico Magtech per offrire una soluzione ideale per applicazioni ad alta pressione e alta temperatura.