Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Trasmettitore di livello wireless 3051SAL Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con tecnologia WirelessHART®, il trasmettitore di livello wireless 3051SAL Rosemount è una soluzione senza pari per l'ottimizzazione della misura di livello. Questo dispositivo wireless consente il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™ per soddisfare requisiti di processo diversi. Progettato con la piattaforma SuperModule™ a tenuta ermetica in acciaio inossidabile, questo trasmettitore ha garanzia limitata e stabilità di 15 anni e fino a 10 anni di durata del modulo di alimentazione, offrendo affidabilità sul campo.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max Pressione di esercizio
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Filettata: NPT, DIN, ISO
�Sanitario
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
NACE®, 3A, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati del 99%
  • La piattaforma SuperModule offre una garanzia limitata di 15 anni ed una stabilità per affidabilità sul campo
  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • Le antenne wireless esterne omnidirezionali migliorano la connettività per aree remote con gamme fino a 1 km (2/3 mi.)
  • Disponibile in un'ampia varietà di connessioni al processo che includono raccordi flangiati, filettati e di tipo sanitario per una flessibilità applicativa
  • La configurazione ottimizzata e solida del sistema con separatore offre affidabilità con opzioni saldate riparabili e completamente saldate
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 30 risultati per Parti e accessori
: