ProLink III, software di configurazione e manutenzione per misuratori di portata Micro Motion e Rosemount
ProLink III, software di configurazione e manutenzione per misuratori di portata Micro Motion e Rosemount
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Con un'interfaccia intuitiva, l'applicazione software basata su Microsoft Windows Prolink III consente di accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie per configurare, valutare e gestire i misuratori di portata Micro Motion e Rosemount.
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o successivo). Nota: Windows XP (con ServicePack 3 o successivo) è compatibile con la versione 4.3 o precedente di ProLink III
Versione per tablet iOS e Android disponibile negli store iOS e Google Play. La versione tablet è compatibile solo con il trasmettitore I/O 5700 Config con l'opzione di visualizzazione Wi-Fi.
Requisiti hardware
• Processore: Pentium 4 o superiore (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile) • RAM: minimo 1 GB, 2 GB o superiore preferibile • Spazio del disco: 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64) • Unità CD-ROM 4× o superiore
Requisiti grafici
Video: grafica a colori a 24 bit o superiore, display minimo 1024 x 768, formato 1280 x 800 widescreen o superiore preferibile