Rifrattometri di processo

La rifrattometria è la tecnica che osserva come la luce si rifrange quando passa attraverso un liquido ed è un elemento fondamentale dell'analisi dei liquidi. Un rifrattometro di processo è pertanto uno degli strumenti più importanti per il funzionamento del laboratorio quando si tratta di liquidi. Questi strumenti, i rifrattometri di processo in linea, offrono misurazioni precise dell'indice di rifrazione dei liquidi, essenziali per determinare la composizione e la qualità delle sostanze. Con applicazioni in settori come quello alimentare e delle bevande, della produzione chimica e farmaceutica, garantiscono controllo qualità ed efficienza produttiva ottimale. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rifrattometri di processo

Rifrattometri di processo

1-5 di 5 risultati in Prodotti
: