Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-4051SFC Orifice Plate Flow Meter

Misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 4051SFC

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata ad orifizio compatto 4051SFC Rosemount è costruito con un orifizio calibrato compatto o con una piastra di condizionamento a 4 fori brevettata. This flow meter provides measurements for closed loop control, general purpose monitoring and custody transfer applications and is available in line sizes up to 12 in. (300 mm). With an industry-leading 20 year warranty and 20 year stability, the Rosemount 4051SFC Compact Orifice Flow Meter is built to withstand tough processes and harsh environments. Bluetooth® connectivity lets you simplify configuration and maintenance while increasing personnel safety by helping to avoid hazardous locations. The built-in advanced diagnostics give you more insights and help keep you informed before operations are impacted.

Accuratezza
0.025% span accuracy
Garanzia
20 anni di garanzia limitata
Rangedown
Up to 800:1 (28:1 flow turndown)
Diametro del tubo
Da 0,5 a 12 in. (da 15 a 300 mm)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART® protocol
Campo di misurazione
Up to 1000 inH2O (2,48 bar) differential
Up to 10000 psig (689,47 bar) gage
Up to 10000 psia (689,47 bar) absolute
Diagnostica
Process Intelligence, Dedicated Plugged Impulse Line & Loop Integrity Diagnostic, Expanded Process Alerts, Basic Diagnostics
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Certificazioni/Approvazioni
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NSF, NACE®, hazardous location (See full specifications for complete list of certifications.)

Funzionalità

  • Orifizio calibrato compatto disponibile in diametri del tubo di 0,5-12 in. (15-300 mm) per flessibilità delle applicazioni
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina gli ingressi nel tubo non necessari per una soluzione integrata senza problemi
  • L’elemento primario include un meccanismo di autocentraggio opzionale per semplificare l’installazione
  • Bluetooth® connectivity to simplify configuration & maintenance & increase personnel safety
  • Graphical, backlit display is larger, easier to read & available in seven languages
  • All-welded hermetic stainless steel SuperModule platform resists overpressure and line pressure effects
  • Industry-leading 20 year limited warranty & 20 year stability
  • Faster response times, less than 50ms
  • 800:1 rangedown reduces the number of unique models you need to stock
  • Complete diagnostic coverage from process to control room
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi