Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Misuratore di portata ad orifizio integrale Rosemount™ 4051SFP

Descrizione del prodotto

The Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter provides easy installation and is engineered to facilitate highly accurate flow measurement in small line sizes (0.5 - 1.5 in. or 15 - 40 mm). With an industry-leading 20 year warranty and 20 year stability, the Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter is built to withstand tough processes and harsh environments. Bluetooth® connectivity lets you simplify configuration and maintenance while increasing personnel safety by helping to avoid hazardous locations. Plus, the built-in advanced diagnostics give you more insights and help keep you informed before operations are impacted.

Accuratezza
0.025% span accuracy
Garanzia
20 anni di garanzia limitata
Rangedown
Up to 800:1 (28:1 flow turndown)
Diametro del tubo
Da 0,5 a 1,5 in. (da 15 a 40 mm)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART® protocol
Campo di misurazione
Up to 1000 inH2O (2,48 bar) differential
Up to 10000 psig (689,47 bar) gage
Up to 10000 psia (689,47 bar) absolute
Diagnostica
Process Intelligence, Dedicated Plugged Impulse Line & Loop Integrity Diagnostic, Expanded Process Alerts, Basic Diagnostics
Materiale a contatto con il processo
316L Stainless Steel, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated 316L Stainless Steel, Gold-plated Alloy 400
Certificazioni/Approvazioni
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NSF, NACE®, hazardous location (See full specifications for complete list of certifications.)
Costante di tempo/risposta
<50 ms

Funzionalità

  • Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice
  • Adatto a tubi di diametri piccoli quali 0,5-1,5 in. (15-40 mm) per una ripetibilità ed accuratezza della misurazione della portata
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • Bluetooth® connectivity to simplify configuration & maintenance & increase personnel safety
  • Graphical, backlit display is larger, easier to read & available in seven languages
  • All-welded hermetic stainless steel SuperModule platform resists overpressure and line pressure effects
  • Industry-leading 20 year limited warranty & 20 year stability
  • Faster response times, less than 50ms
  • 800:1 rangedown reduces the number ofunique models you need to stock
  • Complete diagnostic coverage from process to control room
  • Fast & easy device connection simplifies operator rounds
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi