Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-490A Dissolved Oxygen Sensor

Sensore di ossigeno disciolto Rosemount™ 490A

Descrizione del prodotto

Il sensore ottico di ossigeno disciolto Rosemount 490A è dotato di una calotta di rilevamento a bassa manutenzione che misura l'ossigeno disciolto utilizzando il metodo a estinzione della luminescenza approvato dall'Environmental Protection Agency (EPA). Il sensore di ossigeno disciolto è compatibile con il trasmettitore Rosemount 1058 ed è ideale per l'uso in bacini e stagni di aerazione delle acque reflue.

Temperatura di esercizio
Da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F)
Campo di misurazione
Saturazione da 0 a 60 mg/l o da 0 a 600%
Materiali di costruzione
Materiali a contatto:
Custodia, protezione: polifenilene solfuro (PPS)
Naso del sensore: miscela di policarbonato/acrilonitrile butadiene stirene (PC/ABS)
Calotta RDO: miscela di policarbonato/polimetilmetacrilato (PC/PPMA)
O-ring: gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), fluorelastomero FKM
Corpo: acetil copolimero non riempito
Connessione al processo
1" NPT
Pressione di esercizio
Fino a 10,3 bar (150 psi)

Funzionalità

  • Taratura in aria automatica semplificata
  • Bassa manutenzione: la calotta di rilevamento deve essere sostituita solo ogni due anni
  • Lettura accurata entro 90 secondi dalla condizione di asciutto a quella bagnata
  • Adattatore posteriore di connessione al processo da 1" NPT per installazioni tipo immersione
  • Il sensore di ossigeno disciolto rileva l'ossigeno disciolto utilizzando il metodo di estinzione della fluorescenza
  • Resistente a sostanze e abrasione

Documenti e schemi