Il centralizzatore Polyoil Poly-Glider™ è il primo centralizzatore disponibile sul mercato con un effetto di fattore di attrito veramente ridotto che fa progredire la riduzione della coppia e della resistenza nella costruzione del pozzo e dell'involucro della foratura. Il centralizzatore si è dimostrato come il più rigido ed abrasivo tra le applicazioni, è altamente resistente alla maggior parte dei fluidi del pozzo, offre proprietà di impatto e usura eccezionali ed è ideale per un ambiente con foro aperto.