Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

Condotta PolyOil Poly-Tector

Descrizione del prodotto

Poly-Tector fornisce protezione sicura, di facile utilizzo ed affidabile delle condotte verticali ed è adatta ad applicazioni di giunzione intermedia ed accoppiamento incrociato. Poly-Tector viene fornita con la massima flessibilità con due versioni disponibili per stringhe di destinazione filettate ed accoppiate e per stringhe di tubazioni di perforazione. Il polimero a bassa densità è sicuro, leggero e facile da maneggiare, può essere personalizzato per adattarsi a dimensioni o configurazioni di condotte e offre risparmi significativi nei costi.

Applicazioni
Operazioni di ripresa, stringhe di destinazione, completamento e circolazione di strutture, tubazioni montanti interne, interventi sottomarini, montaggio di tubazioni, montaggio di tubi di perforazione, condotte multiple, esterna alle tubazioni montanti.

Funzionalità

  • Protezione ombelicale eccezionale e maggiore protezione verso le apparecchiature fragili (teste di pozzo, attrezzature per movimentazione tubolare, colonne montanti marine ecc.) rispetto ai metalli.
  • L'efficienza del peso consente l'ottimizzazione geometrica di Poly-Tector mantenendo un peso di lavoro maneggevole e sicuro, garantendo una movimentazione e un raccordo sicuri presso il sito di perforazione. Nessuna necessità di raccordi speciali o ausili di sollevamento.
  • Riduzione dei costi grazie a un'implementazione più semplice.
  • Il design con cerniera consente montaggi rapidi e aggiornamenti semplici; il bullone a battente garantisce un bloccaggio rapido.
  • Materiale a basso attrito e resistente all'usura. Non si corrode.
  • Design di forma elegante e stabile: meno probabilità di aggancio.
  • Il polimero leggero può galleggiare (materiale con SG basso), facilitando il recupero nell'improbabile caso di distacco o danneggiamento.

Documenti e schemi