Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Misuratore di portata ad orifizio calibrato conditioning compatto wireless 3051SFC Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata ad orifizio calibrato conditioning compatto wireless 3051SFC Rosemount è una soluzione leader del settore e conveniente per la misura multivariabile e accurata mediante una rete WirelessHART® sicura. Questo misuratore di portata wireless è dotato di disco a quattro fori brevettato, che consente di ottenere misure precise in condizioni di portata turbolenta. L'elemento primario inoltre riduce il tratto rettilineo, richiedendo solo due diametri di tubo (2D) a monte ed a valle.

Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1 (turndown di portata 14:1)
Campo di misurazione
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 250,00 bar (3.626 psia) assoluta, fino a 250,00 bar (3.626 psig) relativa
Diametro del tubo
Da 50 a 300 mm (da 2 a 12 in.)
Uscita
Pressione differenziale, pressione statica, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • La classe di prestazioni Ultra for Flow fornisce una misurazione della portata ottimizzata con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • L’elemento primario con design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate in profili di flusso turbolenti.
  • Un innovativo orifizio calibrato richiede solo 2D a monte ed a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Il sensore SuperModule™ resiliente, completamente saldato, offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti ed applicazioni difficili
  • Misuratori di portata completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina i punti di installazione del tubo non necessari per una soluzione integrata senza problemi
  • I meccanismi di autocentraggio dell’orifizio calibrato semplificano l'installazione e assicurano la precisione ottimale della misurazione del flusso
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi