Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Collaudatori per condutture bidirezionali

Descrizione del prodotto

I collaudatori per condutture bidirezionali Emerson offrono una calibrazione automatizzata in sede per tutte le installazioni di misurazione delle portata, garantendo una misurazione sostenibile, una conformità appropriata ai requisiti di precisione e ripetibilità e un rischio fiscale ridotto.

Portata
Fino a 6.677 m3/hr (42.000 BPH)
Campo della pressione di esercizio
Fino a 900 ANSI
Temperatura di processo
Da -196 °C a 162 °C (da -321 °F a 325 °F)
Per misuratori di tipo
A ultrasuoni per liquidi, a turbina, a effetto Coriolis, a spostamento volumetrico
Prodotto del processo
Petrolio greggio, GPL, GNL, prodotti raffinati, petrolchimici, chimici
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, tubazioni per liquidi, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, controlli/HMI, cablaggio
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita

Funzionalità

  • Soddisfa le esigenze di più applicazioni specifiche con convalida dei misuratori in sede estremamente accurata e personalizzabile
  • Riduci i costi e l’incertezza dei volumi misurati e migliora i livelli di responsabilità nelle operazioni di misura fiscale
  • Acquisisci sistemi di collaudo ottimizzati con design e ingegnerizzazione frutto di una lunga esperienza
  • Migliora la produttività e riduci al minimo le possibilità di errore delle operazioni manuali grazie alla registrazione automatizzata dei dati
  • Garantisci la conformità alle raccomandazioni dell'API Capitolo 4.2 e alle singole specifiche di progettazione delle applicazioni
  • Assicura sostenibilità e affidabilità del ciclo di vita del sistema di collaudo con i servizi del ciclo di vita e i programmi di manutenzione

Documenti e schemi