L'analizzatore con custodia in campo X-STREAM migliorato offre una potente tecnologia di analisi in una custodia in acciaio inossidabile NEMA 4X/IP66 montabile a parete. Soluzioni speciali per le aree pericolose di Zona 2 e Div. 2 sono disponibili con certificazione CSA-C/US. La versione a due scomparti con fisica ed elettronica separate consente di creare una separazione a tenuta completa dei gas.