Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Trasmettitore a doppio canale Net Safety™ Millennium II

Descrizione del prodotto

I trasmettitori di gas universali a doppio canale Net Safety Millennium II (M22) sono stati progettati da zero in modo da includere le funzioni innovative richieste dai manager e dagli operatori del settore, garantendo al contempo una solida operatività quotidiana, anche nelle condizioni più estreme.

Grado di protezione della custodia
IP66 (alluminio), IP67 (acciaio inossidabile), IP64 (con sensori) tipo 4X
Certificazioni/Approvazioni
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 No. 152:2006, IECEx
Montaggio
Montaggio a superficie/montaggio su palina/montaggio su condotto
Peso
Alluminio : 2,5 kg, acciaio inossidabile : 3,2 kg
Garanzia
3 anni

Funzionalità

  • Un trasmettitore di gas per due punti di rilevamento dei gas
  • Trasmettitore di gas universale: compatibile con tutti i tipi di sensori di gas (sensori a infrarossi, catalitici ed elettrochimici)
  • L'ampia gamma di tensioni garantisce una maggiore stabilità e compatibilità con il sistema
  • Basso consumo energetico
  • È possibile scegliere e installare tipi di sensori di gas diversi su un singolo trasmettitore di gas, per ottenere maggiori copertura e flessibilità
  • Diagnostica completa con registrazione di dati ed eventi
  • Il sistema di menu intuitivo offre agli operatori una configurazione non intrusiva e un'interfaccia di calibrazione con curve e regolazioni dei gas selezionabili in campo
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (+600 m)

Documenti e schemi