Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2405 Monitoring Hub

Hub di monitoraggio Rosemount™ 2405

Descrizione del prodotto

L'hub di monitoraggio Rosemount 2405 è un dispositivo semplice ma potente per il monitoraggio dei serbatoi, che fornisce dati sui serbatoi e sull'inventario sia sul campo che nella sala di controllo. Questo dispositivo all-in-one integra un concentratore di dati, un display e un'unità di comunicazione in una soluzione versatile. Progettato per offrire un controllo completo dell'inventario e il monitoraggio delle risorse multi-serbatoio, garantisce la disponibilità ottimale del prodotto attraverso misurazioni in tempo reale e registrazione dei dati. L'hub consente configurazioni di sistema flessibili con comunicazione Multidrop HART digitale, integrando le misurazioni di livello, temperatura e pressione del serbatoio in informazioni di inventario affidabili. Ciò si traduce in un inventario ottimizzato, maggiore efficienza, minore complessità e maggiore flessibilità.

Interfaccia
Display grafico da campo e webserver integrato
Numero di serbatoi
Fino a 8
Comunicazione da campo
Multi-drop HART®
Comunicazione con host
TCP/IP Modbus (Ethernet), HART IP
Ingresso
2 x ingressi del sensore (HART)® multidrop), 4 x ingressi digitali
Uscita
3 x uscite analogiche, 6 x uscite relè, 1 x Ethernet
Alimentazione
24 - 48 V c.c., 100 - 250 V c.a. 50/60 Hz.
Temperatura ambiente
Da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Grado di protezione della custodia
IP66/67 a Tipo 4X
Certificazioni/Approvazioni
ATEX, IECEx, USA, Canadian, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Interfaccia moderna
    navigazione facile, schermo a colori e visualizzazioni dettagliate dell'inventario, disponibili sia tramite display locale che tramite server web remoto, includono volume, utilizzo del volume, livello e velocità di volume.
  • Configurazione semplificata e veloce
    riduce la complessità del sistema con una configurazione intuitiva e una guida passo-passo. Collega l'hub di monitoraggio Rosemount™ 2405 con:
    trasmettitori di livello Rosemount™ 3408 o Rosemount™ 5300 - per applicazioni chimiche
    trasmettitore di livello Rosemount™ 5408 - per applicazioni su metalli e applicazioni minerarie
    trasmettitore di livello Rosemount™ 1408 per applicazioni alimentari
    trasmettitore di livello Rosemount™ 1208 per un controllo completo dell'inventario e monitoraggio dei serbatoi in applicazioni su acqua e acque reflue
  • Versatilità
    elimina la necessità di più dispositivi di monitoraggio e comunicazione combinando il concentratore di dati, il display e l'unità di comunicazione in un unico dispositivo di monitoraggio del serbatoio.
  • Connettività e flessibilità migliorate
    il protocollo multidrop HART digitale consente l'alimentazione a loop degli strumenti, garantendo un utilizzo flessibile dei trasmettitori. Modbus TCP consente la connettività con i software di gestione dell'inventario.
  • La risoluzione dei problemi e le funzionalità di allarme semplificate riducono al minimo i tempi di inattività e consentono al personale di prendere decisioni rapide.

Documenti e schemi