Il programma con tecnico residente di Emerson potenzia la tua forza lavoro, integrando personale di assistenza qualificato e certificato in fabbrica presso la tua sede in grado di assistere nella manutenzione giornaliera e nella gestione della strumentazione di misura Emerson. Il tecnico residente presso la tua sede lavora a stretto contatto con il team di manutenzione per pianificare ed eseguire eventuali interventi e calibrazioni sul campo necessari, oltre a fornire le competenze mancanti sulla strumentazione di misura.
Emerson invierà presso la tua sede un tecnico dell'assistenza esperto per assisterti in un'ampia gamma di attività, dal supporto all'avviamento alla manutenzione e alla pianificazione delle interruzioni, fino alla formazione sul posto di lavoro per il personale dell'impianto.
Tutti i tecnici residenti si conformeranno agli standard di manutenzione e alle procedure di lavoro di Emerson per la strumentazione di misura.
I tecnici residenti vengono offerti, dietro sottoscrizione di un contratto, per assegnazioni a breve e lungo termine (ad esempio, da poche settimane ad alcuni anni) in base alle esigenze della struttura e si impegneranno per soddisfare i requisiti dei tuoi programmi.