Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-PLK

ProLink III, software di configurazione e manutenzione per misuratori di portata Micro Motion e Rosemount

Descrizione del prodotto

Con un'interfaccia intuitiva, l'applicazione software basata su Microsoft Windows Prolink III consente di accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie per configurare, valutare e gestire i misuratori di portata Micro Motion e Rosemount.

Sistema operativo
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o successivo). Nota: Windows XP (con ServicePack 3 o successivo) è compatibile con la versione 4.3 o precedente di ProLink III

Versione per tablet iOS e Android disponibile negli store iOS e Google Play. La versione tablet è compatibile solo con il trasmettitore I/O 5700 Config con l'opzione di visualizzazione Wi-Fi.
Requisiti hardware
• Processore: Pentium 4 o superiore (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile)
• RAM: minimo 1 GB, 2 GB o superiore preferibile
• Spazio del disco: 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64)
• Unità CD-ROM 4× o superiore
Requisiti grafici
Video: grafica a colori a 24 bit o superiore, display minimo 1024 x 768, formato 1280 x 800 widescreen o superiore preferibile
Protocolli di comunicazione
Protocollo (livello fisico), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Funzionalità

  • Accesso a un'interfaccia intuitiva per dati chiari e concisi
  • Visualizzazione semplice dei dati di taratura e configurazione in un report stampabile per un riferimento rapido per l'impostazione di un dispositivo
  • Evidenziazione delle opportunità di controllo del processo con uno strumento online per la valutazione dell'andamento delle variabili di processo
  • Miglioramento della connettività con supporto HART, Modbus e Modbus/TCP
  • Diagnosi sui misuratori da remoto usando la connessione Modbus/TCP
  • Visualizzazione simultanea dei dati di processo da più di un misuratore
  • Riduzione del tempo di connessione ai misuratori in aree pericolose grazie alla configurazione offline
  • Il software ProLink III Basic è incluso con tutti gli indicatori

Documenti e schemi