Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Roxar-Downhole Network Controller

Controllore di rete per fondo del pozzo Roxar™ (DHNC, Downhole Network Controller)

Descrizione del prodotto

Il controllore di rete per fondo del pozzo (Downhole Network Controller, DHNC) consente la comunicazione bidirezionale tra la strumentazione al fondo del pozzo e l'interfaccia operatore tramite il cavo incapsulato in tubazione (TEC). Il DHNC è in grado di utilizzare tutti gli strumenti per il fondo del pozzo nel catalogo Roxar e di comunicare su tutte le interfacce standard del settore. Roxar fornisce anche una gamma di unità di acquisizione dati di superficie (SAU, Surface Acquisition Units) o di contenitori sottomarini (DIU) che consentono di installare il DHNC su infrastrutture di campo subacquee o di superficie. Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel 2006. Da allora, migliaia di DHNC sono stati installati sott'acqua in seguito all'ottenimento della qualificazione Q2 da parte di tutte le principali società EPC. Ha dimostrato di essere un controllore eccellente e affidabile e di dare risultati straordinari in termini di funzionamento e servizio.

Capacità di rete
Numero massimo di strumenti: 32 nodi per DHNC
Requisiti dei cavi
1 TEC (conduttore singolo o doppio)
Lunghezza massima del cavo
16.000 m (52.490 ft)
Interfaccia
Interfacce principali: RS422, RS485 ed Ethernet a 10 Mbit
Protocollo di comunicazione
Protocolli principali: PPP, MODBUS RTU e TCP

Funzionalità

  • Il DHNC è progettato per supportare la rete del fondo del pozzo integrata (IDN, Integrated Downhole Network) di Roxar, di cui è il principale hub di alimentazione e comunicazione. Il DHNC funge da interfaccia con l'operatore e le infrastrutture di terze parti.
  • Il DHNC è conforme all'Intelligent Well Interface Standard (IWIS) e allo standard API 17F.
  • La rete del fondo del pozzo integrata (IDN) consente di utilizzare un solo cavo con qualsiasi combinazione di strumenti Emerson per operazioni sul fondo del pozzo. Tutti gli elementi dell'infrastruttura di monitoraggio del serbatoio sono collegati tra loro, offrendo all'operatore completa flessibilità e la possibilità di scegliere tra una gamma di sensori diversi.
  • Tramite il DHNC, Roxar può aggiornare il software sia nel controllore che negli strumenti sul fondo del pozzo mentre sono installati sul campo.
  • Il DHNC può supportare tutte le versioni attuali e precedenti delle soluzioni Roxar per il fondo del pozzo.
  • Può essere installato in superficie o sott'acqua senza nessuna modifica strutturale. Roxar offre prodotti SAU e DIU adatti a ogni ambiente e infrastruttura sul campo. Sono incluse soluzioni per pozzi singoli o multipli e custodie per aree sicure, a prova di esplosione o di intemperie.
  • Prima dell'immissione sul mercato, ogni DHNC è testato per verificarne la resistenza a urti, vibrazioni e alte temperature, in linea con gli standard ESS o API rilevanti.

Documenti e schemi