Manifold dello strumento
I manifold degli strumenti sono sistemi di connessione al processo che isolano, sfiatano ed equalizzano una varietà di pressioni differenziali, come in applicazioni di misura statica, relativa e variabile. I manifold sono in genere utilizzati insieme ad altri strumenti di misurazione, inclusi trasmettitori di pressione, manometri o altri dispositivi di rilevamento della pressione
nelle configurazioni a 2, 3 e 5 corpi valvola e consentono lo sfiato controllato per garantire l'integrità e la sicurezza delle misurazioni.
I manifold Rosemount R305 e R306 di Emerson sono dotati dell'esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ per la massima affidabilità. Il suo stelo in due sezioni è progettato con una punta non rotativa, per ridurre al minimo l'usura e i potenziali percorsi di perdita. La controtenuta di sicurezza protegge dall'esplosione della valvola, per ridurre al minimo le perdite e proteggere il trasmettitore.
Le filettature del coperchio sono isolate dal fluido di processo, per evitare la corrosione e garantire una maggiore affidabilità e una più lunga durata del manifold. Inoltre, grazie alle dimensioni maggiorate dell'alesaggio della valvola, le porte resistono alle occlusioni interne.