Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2090F Rosemount™

Descrizione del prodotto

Progettato per applicazioni sanitarie, il trasmettitore di pressione per uso sanitario 2090F Rosemount è progettato specificatamente per le industrie farmaceutiche ed alimentari. Realizzato con connessioni di processo standard del settore, questo dispositivo si collega a raccordi sanitari senza bulloneria di montaggio speciale. Inoltre questo trasmettitore di pressione per uso sanitario è conforme agli standard sanitari 3-A®, consentendo di soddisfare requisiti di processo esigenti.

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 20:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®
Campo di misurazione
Fino a 20,7 bar (300 psig) relativa, fino a 20,7 bar (300 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Standard sanitari 3-A, aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Connessione al processo Tri Clamp progettata per raccordi sanitari standard
  • Conforme alle norme sanitarie 3-A per la conformità delle applicazioni igienico-sanitarie
  • Utilizza un sistema di sensore "single filled" per garantire affidabilità e precisione
  • Servizio CIP/SIP per temperature di processo fino a 140 °C (284 °F)
  • Il visualizzatore LCD pienamente configurabile visualizza la variabile di processo, la percentuale di campo ed i messaggi di diagnostica

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
: