Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Rilevatore di livello wireless 2160 - A forche vibranti Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di livello wireless 2160 Rosemount è ideale per luoghi difficili da raggiungere. È adatto ad allarmi di alto e basso livello, sistemi di prevenzione delle tracimazioni e controllo di pompe con funzioni di autodiagnostica. È possibile ottenere risparmi nei costi fino al 60% automatizzando i processi che non è stato possibile automatizzare in precedenza. Con accesso remoto ai dati di processo e diagnostica migliorata per manutenzione predittiva, le ispezioni visive appartengono al passato. il 2160 Rosemount è progettato per l'efficienza energetica ed utilizza una batteria di alta qualità per una lunga durata. Con una velocità di aggiornamento di 1 min, la batteria può durare fino a 10 anni. Questo rilevatore offre sicurezza migliorata del sito e misure affidabili con comunicazioni wireless.

Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 100 bar (da vuoto assoluto a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -94 a 500 °F (da -70 a 260 °C)
Autonomia delle batterie
10 anni alla velocità di aggiornamento di 1 min
Sicurezza
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
Autodiagnosi e monitoraggio delle condizioni elettroniche

Funzionalità

  • Il primo rilevatore di livello di liquidi wireless per il rilevamento affidabile del livello di punto estendendo i vantaggi del PlantWeb® a luoghi prima inaccessibili
  • Il design a forche "Fast Drip" offre un tempo di risposta più rapido, soprattutto con i liquidi viscosi
  • La diagnostica migliorata vi avvisa prima che la contaminazione, la corrosione o il danno a parti in contatto diventino un problema
  • Il Rosemount 2160 ha requisiti minimi di installazione e può quindi essere adattato alla maggior parte delle connessioni al processo esistenti

Documenti e schemi