Resistance Temperature Detector
I Resistance Temperature Detector (RTD, rilevatori di temperatura a resistenza) sono sensori di temperatura di precisione che utilizzano una resistenza di platino, nichel o rame per misurare la temperatura. Sono da preferirsi nelle applicazioni in cui siano richieste misurazioni accurate e stabili su un intervallo compreso tra -200 °C e 600 °C, ad esempio nei laboratori e nei processi industriali.