Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-Downhole Pressure and Temperature Gauges

Manometri e termometri per fondo del pozzo Roxar

Descrizione del prodotto

Progettati per l'installazione permanente in giacimenti di petrolio e gas, i manometri e termometri per fondo del pozzo Roxar effettuano misurazioni ai cristalli di quarzo per un funzionamento affidabile nelle condizioni di pozzo più estreme. I misuratori trasmettono continuamente alla superficie i dati digitalizzati di pressione e temperatura da qualsiasi punto del giacimento, consentendo agli operatori di prendere decisioni informate per l'intero ciclo di vita del pozzo. 

Campo di temperatura
20 - 225 °C (86 - 437 °F)
Campo di pressione di taratura standard
Da 15 a 15.000 psi
Max. Pressione di esercizio
Pressione di esercizio massima: 1724 bar (25.000 psi)
Accuratezza
Accuratezza della pressione: Fondo scala 0,02%
Accuratezza temperatura iniziale:<±0,18 °F
Tipo di misurazione
Tipo di misura: Sensori in quarzo triplo
Materiali di costruzione
Materiale delle parti bagnate: Inconel 718 e Inconel 625+
Type of Gauge
Single, Dual and Triple gauge

Funzionalità

  • Misura ben oltre i limiti del misuratore elettronico ibrido con la tecnologia a silicone su isolante (SOI) precisa fino a 225 °C (437 °F) 
  • Garanzia della massima precisione della lettura della temperatura del fondo del pozzo con bassa deriva a lungo termine; misurazioni ai cristalli di quarzo 
  • Implementazione flessibile in pozzi di produzione, iniezione e osservazione, oltre che in pozzi intelligenti multizona altamente complessi 
  • È possibile affidarsi ai vettori di misuratori per fondo del pozzo appositamente realizzati per il portafoglio di sensori di pressione e temperatura per fondo del pozzo Emerson 
  • Installato con cavo singolo incapsulato in tubazione (TEC), in alternativa con coppia intrecciata TEC per una estensione lunga e per creare un circuito completamente isolato nei pozzi con disturbi elettrici (applicazioni ESP).
  • Installato con cavo singolo incapsulato in tubazione (TEC), in alternativa con coppia intrecciata TEC per una estensione lunga e per creare un circuito completamente isolato nei pozzi con disturbi elettrici (applicazioni ESP).

Documenti e schemi