Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-Downhole Wireless PT

Roxar™ Downhole Wireless PT

Descrizione del prodotto

Il sistema Roxar Downhole Wireless PT monitora continuamente la temperatura e la pressione dell'annulus B per tutta la durata dei pozzi. Costituito da un lettore wireless e un trasponder PT wireless, il sistema avanzato migliora la produzione e la sicurezza offshore, fornendo dati con avvertenze tempestive per le alte pressioni, monitorando l'integrità dell'involucro e prevenendo accumuli di pressione. Il Roxar Downhole Wireless PT è un robusto sistema di alimentazione e segnalazione wireless installato in oltre 100 pozzi con eccellenti risultati operativi e di tracciamento.

Campo di temperatura
-5-150 °C (23-302 °F)
Accuratezza della temperatura
Accuratezza della temperatura: ± 0,5 °C (±0,9 °F)
Campo di pressione
1-1.400 bar (14,5-20.000 psi)
Accuratezza della pressione
±0,345 bar (±5 psi)
Elettronica
Tecnologia silicone su isolante (SOI)
Sensore
Cristallo di quarzo
Materiali delle parti a contatto con il processo
Inconel 718
Dimensioni della cassa
7" e 5-1/2"

Funzionalità

  • Letture di temperatura e pressione in tempo reale con monitoraggio continuo e campionamento ogni secondo
  • Utilizza una soluzione per fondo del pozzo completamente integrata che si collega alla rete integrata per fondo del pozzo (IDN) Roxar standard. Si può combinare con altri strumenti della gamma Roxar Downhole.
  • La configurazione dello strumento è molto semplice con una trasmissione wireless elettronica di alimentazione e dati, senza necessità di cavi.
  • Il sistema Downhole Wireless PT riduce al minimo i tempi di inattività grazie all'alimentazione dell'IDN Roxar, senza necessità di batterie.
  • Il sistema ROXAR Downhole Wireless PT è stato certificato con rigorosi test secondo gli standard del settore.
  • È uno strumento a passaggio pieno e si basa su un design di alta integrità, senza penetrazioni della cassa.

Documenti e schemi