Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Trasmettitore di totalizzazione wireless 705 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con il trasmettitore di totalizzazione wireless 705 Rosemount™ è possibile migliorare la misura della portata della turbina. Questo trasmettitore è dotato di tecnologia wireless che fornisce in modo coerente misure di portata media e volume totale, anche in ambienti remoti e difficili. Pronto per l'installazione, questo trasmettitore wireless fornisce dati di impulso continui ed affidabili dal campo e offre dati di diagnostica predittiva per indicare lo stato dello strumento e supportare una manutenzione tempestiva.

Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Alimentazione
Modulo di alimentazione sostituibile al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca con custodia in polimero PBT
Materiale della custodia
Alluminio a basso tenore di rame od acciaio inossidabile
Potenza in uscita irradiata
Antenna esterna (opzione WK): massimo 10 mW (10 dBm) EIRP; portata estesa, antenna esterna (opzione WM): massimo 18 mW (12,5 dBm) EIRP; guadagno elevato, antenna remota (opzione WN): massimo 40 mW (16 dBm) EIRP; antenna remota (opzione WJ): massimo 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/Interfaccia
Opzionale

Funzionalità

  • Pronto all'installazione e facilmente collegabile a contatori a turbina o a dispositivi di uscita impulsiva
  • La specifica di ingresso impulsivo da 0-10 kHz offre un'ampia gamma di connessioni delle applicazioni
  • Il montaggio diretto o da remoto consente un'installazione e un funzionamento flessibili
  • Le opzioni di antenna remota offrono una maggiore flessibilità e comunicazioni a lungo raggio
  • Le applicazioni possibili includono l'aggiunta di un'installazione in campo esistente per misurare la portata dell'acqua sui pozzi di iniezione
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce una sicurezza dei dati >99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Le soluzioni SmartPower™ offrono un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi