Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1500 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1500 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-963 bar (0-13.960 psi)
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi) Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione
•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo •6,3 W •Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo •Montato su guida da 35 mm •La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Riempimento e dosaggio •Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-963 bar (fino a 13.960 psig)
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco