Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1700 Transmitter
Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1700 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-963 bar (0-13.960 psi)
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Variabili dell'uscita
•Portata in massa •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe •Due interruttori ottici per l'azionamento locale •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Una uscita in frequenza attiva •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART
•Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-963 bar (fino a 13.960 psig)
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale