Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT_HPC015P-3500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 3500 Transmitter

Specifiche

Misuratore ad effetto Coriolis HPC015P Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 1.060 bar (15.375 psi)
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-1.060 bar (0-15.374 psi)
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Variabili di uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
  • LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
  • Contrasto regolabile
  • Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
  • Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
  • Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
  • Da 85 a 265 V CA
  • 50/60 Hz, 15 VA
  • In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
  • Da 18 a 30 V CC
  • 18 watt
  • tipico, 25 watt massimo
    Segnali di ingresso/uscita
    • Due uscite attive 4-20 mA
    • Tre uscite discrete
    • Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
    • Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
    • Due ingressi istantanei discreti
    HART/WirelessHART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
    Opzioni di montaggio
    Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
    Tipi di applicazione
    • Controllo dei processi batch
    • Misura fiscale
    • Portata bifasica/gas intrappolato
    • Meter Verification
    Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    Misuratore ad effetto Coriolis HPC015P Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 1.060 bar (15.375 psi)
    • Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
    • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
    • Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-1.060 bar (fino a 15.374 psi)
    • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
    • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
    • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
    • Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
    • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
    • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
    • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
    • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
    • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

    Documenti e schemi

    Misuratore ad effetto Coriolis HPC015P Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 1.060 bar (15.375 psi)
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto