TerminalManager™ Software di Emerson è un sistema di gestione dei terminal (TMS) che garantisce trasferimenti efficienti, accurati e sicuri dei materiali negli impianti di stoccaggio in serbatoi sia con che senza personale. Questa singola soluzione software consente di ottimizzare la gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita e le relative attività interne fornendo i dati per i movimenti pianificati, la visibilità in tempo reale dei rack di carico, le posizioni di inventario e le scorte fisiche a disposizione. Avvisi e allarmi sono sempre visibili, per un'azione e una risoluzione rapide. TerminalManager Software inoltre offre connettività preconfigurata a una serie di dispositivi fisici e include MessageBroker per l'integrazione software con qualsiasi soluzione di terze parti, per consentire il consolidamento e la diffusione senza problemi dei dati critici. Se il tuo reparto gestisce operazioni non presidiate, una struttura con una singola banchina di scarico del greggio o un enorme terminal di una raffineria chimica con centinaia di prodotti complessi, scoprirai che TerminalManager Software è una soluzione scalabile e altamente affidabile, idonea per terminal di tutte le dimensioni.