Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-PipelineDashboard

PipelineDashboard®

Descrizione del prodotto

PipelineDashboard è una piattaforma altamente configurabile che offre una serie di widget di applicazione sviluppati per visualizzare gli aspetti chiave dei dati operativi e gestionali dell'oleodotto in un formato comprensibile per gli utenti. PipelineDashboard è uno strumento di intelligenza aziendale che consente di prendere decisioni migliori e più rapide. Visualizzate i dati chiave dell'oleodotto e dei prodotti commerciali da più applicazioni in un'unica finestra browser sul computer desktop, laptop o su un dispositivo mobile.

Funzionalità

  • Accesso Internet/Intranet nell'intera azienda ai dati sull'oleodotto: disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in ufficio, sul campo, da casa o mentre si è in viaggio, su un dispositivo mobile. Il personale chiave dell'intera azienda può accedere ai dati comuni in tutta sicurezza.
  • Non è più necessario accedere a più applicazioni, analizzare report cartacei o chiamare altri reparti per ottenere i dati necessari per prendere decisioni critiche.
  • I dati di diverse applicazioni sono presentati in una vista consolidata per una comprensione più completa dello stato della tubazione e delle operazioni.
  • Accesso sicuro e controllato ai dati da più applicazioni senza la necessità di installare l'applicazione sul computer personale.
  • Dati presenti in formati in sintesi: molti dei quali potrebbero non essere disponibili nell'applicazione del punto originale (ad es. misuratori in tempo reale, indicatori, grafici, ecc.).
  • Dati da diverse fonti manipolati per fornire viste derivate non disponibili in applicazioni del punto.
  • I widget operativi includono: condizioni immediate, pressione e flusso in tempo reale, qualità del gas e limiti dell'inventario, energia pianificata ed effettiva e dati di mappatura e GIS operativi.
  • I widget commerciali includono: tendenza dei profitti, profitto MTD, produzione da vettore e serbatoio, volume giornaliero dei ticket, tendenze delle designazioni mensili e tendenze delle erogazioni mensili.

Documenti e schemi