PipelineManager Software for Real-Time Transient Modeling (RTTM) di Emerson contestualizza i dati in tempo reale e visualizza informazioni critiche in dettaglio visivo, per migliorare la consapevolezza della situazione corrente, portando a decisioni meglio informate in grado di mitigare i rischi e migliorare la sicurezza. Il nostro comprovato software di simulazione per condutture si basa su una tecnologia di modellazione avanzata in grado di rilevare e localizzare le perdite nelle condutture con applicazioni per l'ottimizzazione, il tracciamento dei batch e molto altro ancora. La tecnologia RTTM è il nucleo centrale del nostro sistema di rilevamento delle perdite a prestazioni elevate per condutture di gas e liquidi. I profili idraulici producono dati idraulici della conduttura in tempo reale in base a pressioni, temperature, portata e linepack effettivi, al fine di creare un modello altamente accurato della conduttura e una maggiore capacità di rilevare le perdite in modo affidabile.