Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Emerson-P-TerminalScheduler

TerminalScheduler®

Descrizione del prodotto

Un sistema software completo per la pianificazione e la programmazione delle operazioni all'interno di un parco serbatoio o di un terminale. Organizza e consolida tutte le informazioni necessarie per eseguire una pianificazione a breve ed a lungo termine.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Monitoraggio dell'avanzamento del vettore: i piani eseguiti in base al volume mensile originale vengono monitorati in base ai volumi misurati correnti, consentendo una determinazione semplice della possibilità che un vettore soddisfi la schedula.
  • Gestione dei serbatoi: i volumi all'interno ed all'esterno dei serbatoi e dei serbatoi d'acqua vengono eseguiti ed il volume e la quantità nei serbatoi vengono previsti e, quindi, monitorati nel corso del mese. All'interno dei serbatoi d'acqua, algoritmi di commutazione predefiniti sono disponibili per suggerire piani operativi mentre i serbatoi del membro si riempiono o si svuotano.
  • Determinate i percorsi del flusso e gli asset impiegati: il flusso viene instradato attraverso il terminale, passando tramite i vari asset. Tali percorsi possono essere conservati per un utilizzo futuro oppure è possibile creare nuovi percorsi ad hoc, in base alle richieste. Il conflitto degli asset viene evitato ed avvertenze ed allarmi proteggono dalla contaminazione del prodotto.
  • Pianificazione di cicli complessi: poiché i diversi serbatoi nel terminale si riempiono e si svuotano a velocità differenti, la previsione dei movimenti che devono essere eseguiti può essere complessa. Sono disponibili algoritmi che possono produrre piani di spedizione che mantengano lo stato ottimale del volume nel serbatoio collettivo.
  • Generazione di ordini di pompaggio e lavoro: la schedula produce ordini di pompaggio indicanti le informazioni rilevanti fornite dalla programmazione e prodotte dal simulatore di pianificazione. La manipolazione di ciascun asset, come previsto dalla schedula, produce dati di ordine di lavoro che vengono riportati e sono idonei all'inserimento in un sistema di monitoraggio di un ordine di lavoro formale.
  • Creazione di una serie di prodotti o miscele di greggio: con una raccolta di serbatoi che ospitano volumi di qualità differente, il sistema utilizza una capacità di ottimizzazione integrata per produrre ordini di miscelazione che produrranno la qualità target desiderata al prezzo più basso possibile.
  • Designazioni e contabilità volumetrica
  • Pianificazione per tubazioni
  • Programmazione della rete