Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Well Test Manager

Gestore dei test dei pozzi

Descrizione del prodotto

Soluzione per massimizzare il controllo dei pozzi e ottenere un'assegnazione ottimale delle risorse. L'applicazione Gestore dei test dei pozzi determina i volumi di assegnazione di liquidi e gas per un massimo di 64 pozzi mediante il campionamento da un separatore di test contenente misuratori di gas e liquidi. Gestore dei test dei pozzi è un'applicazione esclusiva per la serie ROC800.