Il regolatore a riduzione di pressione tipo EZR pilotato è progettato per garantire un funzionamento preciso, regolare, silenzioso, tenuta stagna e lunga durata, anche in applicazioni sporche. La Serie EZR può essere installata in varie applicazioni, quali sistemi di trasmissione/distribuzione di gas naturale, impianti industriali e commerciali. Il tipo EZROSX è disponibile con un dispositivo slam-shut che offre protezione contro la sovrapressione e/o la pressione insufficiente, interrompendo completamente il flusso di gas verso il sistema a valle.
Visualizza l'animazione: fai clic qui