Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello 2130 – A forca vibrante Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il livellostato 2130 Rosemount è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La realizzazione robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il 2130 Rosemount è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l’assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l’utilizzo del serbatoio.

Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 100 bar (da vuoto assoluto a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -94 a 500 °F (da -70 a 260 °C)
Sicurezza
Certificato SIL2 IEC 61508
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
Autodiagnosi e monitoraggio delle condizioni elettroniche
Garanzia
Fino a cinque anni

Funzionalità

  • Dotato di monitoraggio delle condizioni della forca, il dispositivo rileva la necessità di manutenzione
  • Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del dispositivo 2130 Rosemount
  • Il ritardo di commutazione regolabile consente di gestire agevolmente turbolenze o spruzzi
  • Opzioni a prova di esplosione/a prova di fiamma e a sicurezza intrinseca disponibili
  • Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi

Documenti e schemi