Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo CT4400 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il CT4400 Rosemount di Emerson è il primo analizzatore di gas di processo al mondo ibrido Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL) appositamente costruito progettato per migliorare le prestazioni e ridurre i costi specificamente nelle applicazioni di misurazione di NOx e monitoraggio delle emissioni in continuo. Ottimizzato per applicazioni fredde/secche a pressione ambiente, l'analizzatore a montaggio su rack CT4400 consente facile integrazione nell'infrastruttura dell'impianto esistente, senza necessità di costosi materiali di consumo o manutenzione.

Temperatura ambiente
da 41 a 122 °F (da 5 a 50 °C) ±1% per 5 °C
Temperatura del gas campione
da 59 a 122 °F (da 15 a 50 °C)
Ripetibilità
± 1%
Linearità
R₂ > 0,99, ± 2%
Uscita analogica
Uscita analogica out: 4-20 mA (1 per misura)
Segnale digitale out: Modbus® su TCP/IP
Monitoraggio dell'integrità: Rapporto stato NAMUR
Alimentazione elettrica
100 - 240 V c.a., 50 / 60 Hz
Peso
Metà rack: 15 kg (33,1 libbre)
Rack intero: 30 kg (66,1 libbre)
Dimensioni
Metà rack 8,5 × 24,5 × 6,8 poll. (215 × 623 × 172 mm)
Rack intero 19 × 25,9 × 6,8 poll. (482,6 × 658 × 172 mm)
Porte
Connettore porta ingresso gas: 6 mm tipo Swagelok®
Connettore porta uscita gas: 6 mm tipo Swagelok®

Funzionalità

  • Misura fino a sette componenti di gas specifici per l'applicazione contemporaneamente con gamma dinamica potenziata da sub ppm a livelli percentuali
  • Ideale per applicazioni di monitoraggio ambientale che misurano componenti standard come ad esempio NO, NO2, SO2, CO, CO2 e O2
  • Compatibile con l'infrastruttura di impianto esistente per ridurre al minimo interruzioni e costi quando si sostituiscono gli analizzatori precedenti
  • La tecnologia QCL/TDL Rosemount™ con tecnica brevettata "laser chirp" consente il rilevamento di specie singole di gas, senza gli effetti di interferenze incrociate di altri gas presenti nel flusso
  • Le misurazioni in frazioni di secondo con monitoraggio ad alta sensibilità e precisione assicurano conformità ai requisiti normativi
  • L’assenza di materiali di consumo e di trattamento di campioni complessi riduce i costi e migliora l’efficienza dell’impianto
  • La configurazione modulare, intercambiabile e robusta contiene fino a quattro moduli laser e fornisce affidabilità e stabilità di misurazione eccezionali
  • La tecnica spettroscopica intrinsecamente stabile riduce le esigenze di calibrazione e fornisce prestazioni affidabili

Documenti e schemi