I servizi per la gestione di allarmi programmati forniscono personale esperto che assiste il personale dell'impianto nel mantenimento dell'operatività a livelli ottimali del sistema di allarmi e dei processi, consentendo loro di concentrarsi su altre attività.
Il servizio di gestione degli allarmi pianificato di Emerson si concentra su tre aree chiave:
I servizi possono essere eseguiti su sistemi di controllo Ovation, con o senza il pacchetto software Alarm Health Advisor di Ovation. Questo servizio può essere personalizzato in modo da includere altre attività di gestione degli allarmi che richiedono un'attenzione o una risoluzione regolari da parte di specialisti della gestione degli allarmi.
Il gruppo specializzato nella gestione degli allarmi di Emerson può aiutare a completare le attività da remoto utilizzando il trasferimento elettronico dei file di configurazione degli allarmi e della cronologia degli allarmi. Un rappresentante del gruppo può inoltre effettuare visite regolari in loco per completare i servizi di gestione degli allarmi.
Le valutazioni periodiche del sistema di allarme identificano le modifiche alla configurazione degli allarmi che possono migliorare l’affidabilità del sistema di controllo e dell’impianto.