Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11283819

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSC-44

Descrizione del prodotto

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Seat
316SS
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
Graphite
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Funzionalità

  • Risparmio sui costi grazie ai componenti ridotti al minimo e alle penetrazioni del processo per installazione di strumenti con riduzione dei possibili punti di perdita.
  • Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
  • L’esclusiva sede metallica è caratterizzata da un design con percorso del flusso diretto per una riduzione delle ostruzioni durante applicazioni ad alta temperatura.
  • L’opzione corpo lungo consente un isolamento del tubo fino a 102 mm (4”).
  • Sede morbida sostituibile; la valvola funziona in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo.
  • L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.

Documenti e schemi