Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-MTS

Interruttore con target magnetico TopWorx™ Modello MTS

Descrizione del prodotto

Il TopWorx™ MTS è un interruttore magnetico, azionato dal target magnetico, di tipo cilindrico, progettato per fornire prestazioni affidabili e un valore eccezionale in applicazioni che vanno da quelle industriali standard a quelle per impieghi estremi. Dotato di importanti certificazioni per le aree pericolose, tra cui IECEx, ATEX, UL, CSA e altre certificazioni regionali disponibili, l'interruttore MTS è progettato con una certificazione di stile universale che semplifica la selezione del prodotto.

Certificazioni
Globale
A prova di esplosione
A sicurezza intrinseca
MTS - Bassa corrente: Sì
MTS - Alta corrente: No
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
85 °C
Materiale del contatto
MTS - Bassa corrente: rodio SPDT
MTS - Alta corrente: Tungsteno SPDT
Protezione di ingresso
IP66/67
Predisposizione per SIL
SIL 1/2; SC3
Materiale custodia/alloggiamento
Acciaio inossidabile 316L
Filettatura di montaggio
5/8" o M18
Opzioni/tipi di connessione
Conduttori, cavi
Entrata conduit/cavi
1/2" NPT o M20
Frequenza di commutazione
60 Hz
Campo/distanza di rilevamento
MTS - Bassa corrente: 7,5 mm
MTS - Alta corrente: 4 mm
Differenziale
MTS - Bassa corrente: 3 mm
MTS - Alta corrente: 1,5 mm
Valori nominali elettrici massimi (contatto in rodio)
CA: 0,2 A @ 120 V
CC: 1 A @ 24 V
Valori nominali elettrici massimi (contatto in tungsteno)
CA: 3 A @ 120 V, 1,5 A @ 240 V
CC: 2 A @ 24 V
Resistenza del contatto
MTS - Bassa corrente: 0,1 Ohm
MTS - Alta corrente: 0,5 Ohm
Compatibile con: PNP, NPN, NO, NC

Funzionalità

  • Rilevamento senza contatto - Utilizzando il magnete target in dotazione, l'interruttore MTS non richiede contatto fisico, con una conseguente necessità di manutenzione e regolazione nel tempo significativamente minore.
  • Certificazioni globali - Più facile da adattare alle specifiche di progetto con opzioni semplici, globali per uso generico, a prova di esplosione e a sicurezza intrinseca.
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L - Resistente alla corrosione, all'ingresso di acqua e ad altri tipi di aggressioni ambientali.
  • Sigillato ermeticamente - Garantisce massima durata in condizioni difficili e non richiede l'installazione di conduttori del conduit separati nei sistemi collegati a conduit.

Documenti e schemi