Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000475

Valvole criogeniche KTM

Descrizione del prodotto

Le valvole a sfera KTM sono da tempo utilizzate in applicazioni criogeniche e a bassa temperatura come il GNL (gas naturale liquefatto), che sta rapidamente prendendo piede come fonte di energia alternativa

Funzionalità

  • Disponibile coperchio di estensione di due lunghezze per ottimizzare la posizione della baderna premistoppa a temperatura ambiente, prevenendo così danni da congelamento provocati dal fluido a bassa temperatura
  • Configurazione con scarico autonomo della pressione della cavità
  • Il design eccellente della tenuta e della sede riduce al minimo le perdite
  • Coppia di esercizio ridotta per un funzionamento regolare
  • Design fire-safe disponibile per applicazioni infiammabili
  • Controllo delle emissioni fuggitive per applicazioni infiammabili e non infiammabili
  • Corpo rigido per ridurre al minimo la contrazione termica
Certificazioni
CE, CRN, fire-safe, emissioni fuggitive, Lloyd's Register, SIL, PED, KGS, NACE
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Bassa temperatura, criogenia e refrigerazione, sistemi di gestione del combustibile, metaniere, bassa temperatura, stoccaggio & distribuzione, stoccaggio e distribuzione
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Criogenica, bassa temperatura, meno di 200 °C
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF, 300RF, CL150RF, CL300RF
Tipo di sede/tenuta
A sfera, guarnizione morbida
Classe arresto
API 598
Norme
API 608, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera flottante, valvola a sfera
Fluidi
Criogenici, propano liquido, gas propano liquido

Documenti e schemi